物联网

TI 特色物联网产品

MCU

借助 TI 广泛的微控制器产品系列,我们的客户可以在多个物联网应用中创新和创造从高性能至低功耗的各种设计。 TI 的高性能 MCU 由多个微控制器组成,这些微控制器专为需要兼具实时性能、连接性和安全功能的闭环控制物联网应用设计。  低功耗 MCU 通过集成电源管理系统与中断处理及用于实时数据采集的 SRAM/FRAM,使得这些器件在发挥极其强大的功能时功耗超低,从而实现延长物联网应用中的电池寿命。 TI 的高性能和低功耗 MCU 拥有一个可扩展平台,用于支持当今的消费、工业和 HealthTech 物联网应用。

了解更多信息

特色产品

 

MSP430FR5969 MCU 是创建低功耗监测传感器节点的理想之选。 它是全球功耗最低的 MCU,在保持低峰值和平均电流的情况下,可使用单个纽扣电池或完全不使用电池运行多年。

 

25MHz MSP430F5529 MCU 具有 256 KB 闪存、集成 USB 和 12 位 ADC,是非常适合于物联网应用的低功耗系统控制器。 MCU 控制射频协议和应用层时,无线电可以自由发送和接收无线数据。

 

TM4C129x MCU 是业内首款配备集成以太网 MAC+PHY 且基于 ARM Cortex-M4 的 MCU,可帮助客户创建高度连接产品来桥接云,例如家庭/楼宇自动化网关、已连接的人机界面 (HMI)、联网传感器网关及许多其他云服务。

白皮书

构建物联网网关

连接可为许多嵌入式应用带来巨大的价值。 例如,在工业系统中,终端设备可以与远程传感器、其他终端设备以及集中式管理控制台通信,以提高可靠性和生产效率。 通常,将连接从 LAN 扩展到 WAN 称为物联网 (IoT) 或万物互联 (IoE)。 对于许多应用而言,将各种器件连接至物联网云可以为整个生态系统 - 终端客户、服务供应商和设备制造商 (OEM) 带来更多优势。

下载白皮书

白皮书

通过 MSP430 微控制器提供用于物联网的无线连接

TI 的超低功耗 MSP430 MCU 专为用于已启用无线并具有多种系统架构的应用设计。 此白皮书介绍了四种不同的物联网架构,重点介绍了如何借助无线连接解决方案轻松设计 MSP430 MCU 以启动物联网设计。

下载白皮书

处理器

Sitara 处理器具有可扩展处理能力、丰富的 3D 图形、强大的外设和高级操作系统支持,可以连接至多种协议(如电力线通信、ZigBee、以太网、Wi-Fi、Z-wave 和低功耗蓝牙),因此非常适合于智能家电应用。

了解更多信息

特色产品

 

智能桥接产品可以连接外部世界与本地网络,并且可以存储和处理来自不同传感器的数据。 传感器通过 Sitara AM335x 处理器连接至智能桥。 处理器的外设使用集成的以太网控制器和带 USB 的 Wi-Fi 端点来连接以太网。

无线连接

TI 提供的云就绪系统解决方案专为通过业内最广泛的无线连接技术产品系列(包括 Wi-Fi®、Bluetooth® Smart、ZigBee®、6LoWPAN 以及 Sub-1 GHz 等)进入物联网而设计。 无论您开发的是何种应用,TI 都可以为您提供连接物联网所需的硬件、软件、工具和支持,从而让开发的过程更加容易。

了解更多信息

特色产品

 

SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip™ 解决方案是一种无线 MCU,其集成了带片上 Wi-Fi、互联网和可靠安全协议的高性能 ARM® Cortex®-M4 MCU,使客户能够通过单个 IC 开发整个应用。

 

CC254x 无线 MCU 是配备免专利费软件的低功耗蓝牙智能解决方案,其软件具有无线 (OTA) 更新功能和示例应用,从而将物联网器件通过简单易用的移动应用连接至智能手机和平板电脑。

 

ZigBee/802.15.4 CC253x 无线 MCU 系列提供的云连接使用自愈式、大节点网状网络将家庭、楼宇和照明应用连接至物联网。 低功耗和简单易用的解决方案配套了硬件、免专利费软件、开发工具和支持。

 

TRF7970A NFC 收发器支持所有三种 NFC 模式,为物联网网关和节点提供高度集成的低功耗 NFC 解决方案。 在卡仿真模式下,对器件进行无源 NFC 操作可有助于设计从 NFC 读取器收集射频能量的无电池传感器节点。

 

白皮书

适用于物联网的无线连接

在快速发展的物联网 (IoT) 时代,从个人电子产品到工业机械和工业传感器,各种应用都渐渐开始采用无线方式来连接互联网。 由于涉及的用例广泛,环境和服务需求多样,因而没有任何一种无线标准能够适用各种情况。

下载白皮书

 

白皮书

6LoWPAN 揭秘 – 低功耗 IP 网状网络

6LoWPAN 正将更多事物连接到云。 低功耗、IP 驱动节点和大型网状网络支持使这项技术非常适合物联网 (IoT) 应用。

下载白皮书

 

白皮书

借助 SimpleLink Wi-Fi 解决方案轻松连接物联网

物联网 (IoT) 这一术语于十多年前问世。 如今,物联网已经迈入世界舞台的中心,成为主流。

下载白皮书

 

白皮书

适用于物联网应用的 Wi-Fi® 配置入门

Wi-Fi® 是当今最普遍的无线连接技术。 继成为所有笔记本电脑、智能手机和平板电脑的标准功能后,Wi-Fi 又开始被添加至家用电器、恒温器等更简单的产品以及许多其他家庭和楼宇自动化产品中,正是这些产品促进了物联网 (IoT) 的迅猛发展。

下载白皮书

传感

物联网系统需要在复杂环境下(通常是在空间和电量最受限的环境下)精确感应各种情况。 这就需要新的、更好的方法来感应和传递信息。 TI 的传感创新方法可以感应距离、位置、电流、湿度、温度、运动、气体、液体等更多内容。

了解更多信息

特色产品

 

HDC1080 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 HDC1080 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗优势。

 

TMP112 采用了 1.2 mm x 1.6 mm 的微型封装,具有高精确度(最大偏差为 +/-0.5°C)和业内最低功耗(最大 Iq 为 10 µA),非常独特。 它为各种电池供电类、能量收集或可穿戴应用提供精密的温度传感功能。

 

该款转换器功能独特、功耗低、拥有超过 +/-15 pF 的 16 位抗噪性能,从而可以轻易提高系统的智能性。 最大偏移为 100 pF,从而可以实现远程传感,同时强力外壳驱动器聚焦传感并降低温度和湿度变化带来的影响。

电源管理

TI 提供最广泛的创新型电源管理集成电路产品系列和简单易用的设计资源,使设计人员可以快速开发连接至云以及互相连接的支持互联网的应用。

了解更多信息

特色产品

 

TI 的 TPS82740ATPS82740B 降压转换器模块支持 200 mA 的输出电流,可实现 95% 的转换效率,并且在有源操作和待机期间分别只消耗 360 nA 和 70 nA 的静态电流。 该小型模块依赖于完全集成的、9 bump MicroSiP 封装来实现只有 6.7 mm2 的解决方案尺寸。 电源模块支持 TI 新的超低功耗 MSP430FR59xx 微控制器 (MCU) 和 Bluetooth® 低耗能解决方案,例如 SimpleLink™ CC2540T 无线 MCU。

 

TI 配备集成降压转换器的 bq25570 升压充电器只需消耗极少的 (488 nA) 静态电流即可在输出电流低于 10 微安的情况下实现高于 90% 的效率,即使是在可用电力最低的情况下也仍可保持高效率。 该器件具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,可以从光伏电池和热电发电机中提取和管理能量,并支持充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容器或传统电容器等任何能量存储元件。

 

业内首款带 PMBus 接口的 18V、20A 和 30A 同步直流/直流降压转换器。 SWIFT TPS544B20TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装和集成的 MOSFET,以便在有线和无线通信、企业和云计算以及数据存储系统等各种市场中空间受限和功率密度大的应用中驱动 ASIC。

模拟信号链

在物联网中,将传感输入内容转换为系统可以操作的信息需要借助精密、功耗低且灵活的模拟信号处理。 利用 TI 全面的信号链产品组合和集成的模拟前端,设计人员可以对其系统的功耗和性能实现优化。

了解有关数据转换器的更多信息

了解有关放大器的更多信息

了解有关接口的更多信息

了解有关时钟和计时器的更多信息

特色产品

 

这种单纳米级电源 552-nW 放大器专为配备超长寿命电池的应用而设计。 工作电压范围为 1.6 V 至 5.5 V,通常与 351 nA 电源电流耦合,有益于 RFID 读取器和远程传感器纳米级电源应用的使用。

 

精密 ADC 支持广泛的模拟输入电压和广泛的数码电源范围,因而可实现与多种主机控制器的直接连接。 它采用超小型尺寸 (1.5 mm x 1.5 mm) 并具有极低的功耗(1 kSPS 时 < 1 µW),因而可以用于空间受限、电池供电的应用。

 

超低功耗系统计时器代替了内部微控制器计时器,从而降低了高达 80% 的系统功耗。 TPL5100 还能够延长电池供电或能量收集系统(例如无线传感节点)中电池的寿命。