物联网

TI 云生态系统合作伙伴

探索 TI 广泛的云合作伙伴网络。 TI 云生态系统有助于采用 TI 技术的制造商在提供差异化增值服务时轻松快速地将更多器件连接到物联网。 点击下方徽标,详细了解云合作伙伴以及他们是如何使用 TI 解决方案的。 如果您的公司有兴趣加入,请填写 TI 物联网云生态系统表格

端对瑞的云就绪合作伙伴

下方列出的合作伙伴提供了一个链接,分布说明了如何使用 TI 评估板对他们的云解决方案进行快速评估。 他们提供的云可以被公共访问,您可以轻易实现连接。 借此,您能够立即开始开发一款与云交互的嵌入式应用。

多个备受信赖的消费品牌均利用 Arrayent 的物联网平台来创建引人注目的连接产品。

Exosite 是即用型物联网解决方案供应商,可帮助企业将其连接产品的构想变为现实。

Intamac 提供端到端的物联网解决方案,解决方案覆盖硬件设计、智能嵌入式软件和多种云服务。

Keen IO API 让开发人员可以将分析直接构建在 web 应用、移动应用或物联网应用中。

Octoblu 使任何器件与任何协议都可连接至物联网平台,可发现其他任何器件并向其传递消息。

PTC 技术解决方案有助于客户改变产品的创建、运行和维修方式,实现一个智能、连接的世界。

PubNub 的数据流网络让开发人员能够为连接的器件创建和调整实时应用。

IBM 正借助云技术、分析技术、移动技术和社交技术改变企业,创建更加智能的世界。

Temboo 的代码生成编程平台将硬件连接至 100 余个 API、数据库和代码实用程序。

2lemetry 是针对所连接企业的物联网平台,将人员、流程、数据和器件捆绑在一起。

Tessel 是一款运行 JavaScript 的微控制器。 该微控制器兼容节点并安装有内置 Wi-Fi。

Thingsquare 提供了一个物联网平台,该平台以带 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 以及开源 Contiki 操作系统的 IPv6 为基础。

由 Weaved 提供支持并适用于所有人的物联网是物联网器件的嵌入式软件、Web 服务和移动应用。

Xively 将企业级物联网云功能无缝添加至 TI 的 SimpleLink™ Wi-Fi 解决方案。

Sierra Wireless 正借助智能无线解决方案构建物联网 (IoT)。

 

物联网生态系统合作伙伴

物联网生态系统合作伙伴包括拥有 TI 器件相关物联网专业技术的云解决方案供应商和系统集成商。 从专业技术部分看,云平台是指合作伙伴提供的自己的云平台。 如果没有列出云平台,则说明该合作伙伴能够将物联网应用集成到第三方云平台中。

公司 说明 专业技术
AlertMe 提供了一个可扩展且可互操作的平台,用于连接家庭器件和应用的生态系统。 云平台、AM3352 (Beaglebone)、Wi-Fi、Zigbee、Z-wave
Attunix 是一家物联网供应商,为当今器件连接的世界提供智能系统并将其变现。 Microsoft Azure 云、AM3352 (Beaglebone)、CC3200 (WiFi Mini)、WI-FI、GSM、BT/BLE、ZigBee
Bug Labs 提供简单易用的工具,用于连接 (dweet.io) 和可视化 (freeboard.io) 器件数据 云平台、CC3200、CC3100、AM3352 (Beaglebone)、CC254x、Wi-Fi、BT/BLE
专门用于开发安全的物联网产品和解决方案的云系统集成器 云平台、CC3200、Wi-FI、BLE、Zigbee、NFC,
IoT Design Shop 是一个由工程师和设计人员组成的团体,为其合作伙伴和客户开发连接解决方案。 CC3100、CC254x、MSP430、BT/BLE、Wi-Fi
IPgallery 提供针对 CSP 的 E2E M2M 垂直解决方案,该方案符合 CSP 新网络拓扑 (NFV) 和 oneM2M 规格 CC26xx、CC25xx、Wi-Fi、Zigbee、BT/BLE、4G、NFV、oneM2M
Kii 的三层(固件、云、应用)物联网平台让 TI Wi-FI 和 BLE 客户能够创建全套的物联网解决方案。 云平台、CC3200/3100、CC254x、Wi-Fi、BLE
Litmus Automation 是一家物联网端对端云平台供应商 云平台、CC3200
IoT/M2M 与产品到云服务的集成适用于国际器件制造商和零售项目 云平台、CC1110、MSP430、Tiva C、Sub-1GHz、Wi-Fi、BT
Monnit 是低成本无线传感和远程监控解决方案领域的全球领导者 云平台、CC1110、Tiva C、Sub-1GHz
在 Republic of Things 中,连接的器件依赖于 web。 用于连接和支持物联网的统一平台。 云平台、AM3352 (Beaglebone)、Wi-FI、RF
RTI Connext DDS 是用于器件到器件和器件到云的消息传递连接平台。 AM3352 (BeagleBone)、嵌入式 RTOS、Linux
加速物联网推广的应用开发、物联网和器件管理、硬件解决方案 CC3200、Wi-Fi