用于功能安全应用的 SafeTI™ 设计包

用于功能安全应用的 SafeTI™ 设计包适用于多种安全相关应用,包括工业机械、工业过程、医疗、汽车、铁路和航空。 SafeTI 产品可帮助 TI 客户将需要符合 ISO 26262、IEC 61508 和 IEC 60730 等安全标准的安全关键型系统迅速推向市场。

示例安全
相关应用 *


  •   替代能源
    • 风能
    • 太阳能逆变器
  •   汽车运输
    • 安全气囊
    • 主动悬架
    • ABS/ESC
    • ADAS
    • 防滑控制
    • 车用视觉
    • 正文
    • 刹车
    • 混合电动车
    • 动力传动
    • 轨道控制、控制指令
    • 轨道控制、信令
    • 传输
    • 火车控制、推进
    • 火车控制、刹车
    • 转向和 EPS
  •   家用电器
    • 洗衣机
    • 冰箱
    • 家用电气控制
  •   工业
    • 控制器
    • 人机界面 (HMI)
    • 电机控制
    • 远程 I/O 模块
    • 过程变量发送器
    • 过程控制
    • 可编程逻辑控制器
    • 安全和关闭系统
  •   医疗
    • 麻醉
    • 医用泵
    • 呼吸机/通风设备
    • 氧气浓缩器
  • * 这些是仅作为示例的应用参考系统方框图。 不保证所示设计符合任何特定的功能或安全标准。

让世界更安全

FRAM 微控制器

用于安全关键型应用的 Hercules ARM 安全 MCU 平台。

更多内容

下载 Hercules ARM 安全 MCU 选择指南

FRAM 微控制器

20 多年的安全关键型开发专业技术、行业合作以及成熟可靠的硬件。

下载

故障注入演示!

FRAM 微控制器

查看 Hercules 和 TPS65381 组合如何处理单粒子翻转和永久故障

更多内容

 


 

SafeTI™ 设计包有助于设计人员满足行业标准功能安全要求,同时帮助管理系统和随机故障。 借助 SafeTI 组件,客户可以更轻松地获得适用的最终产品安全认证,并迅速将当今世界普遍使用的安全关键型系统推向市场。

SafeTI NDA 文档申请表

 

单击方框图可放大
放大放大


用于功能安全应用的 TI SafeTI™ 设计包


单击方框图可放大
放大放大

  • 开发 SafeTI-61508 产品是为了通过在组件级别应用相关的硬件、软件和/或工具要求支持 IEC 61508:2010 标准的合规性。
  • 开发 SafeTI-26262 产品是为了通过使用上下文外的安全元素 (SEooC) 方法在组件级别应用相关的硬件、软件和/或工具要求支持 ISO 26262:2011 标准的合规性。
  • SafeTI-60730 软件库是为支持 IEC 60730:2008 标准符合性而开发的。
  • SafeTI-QM 产品是接受质量管理 (QM) 的产品,不满足在组件级别应用的 IEC 61508 或 ISO 26262 多功能安全标准要求的所有适用要求,但包括在对系统设计采取适当措施的情况下适合在兼容的多功能安全系统中使用的功能。

SafeTI 产品

下表列出了当前可用的 SafeTI 产品。

产品类型 产品名称 SafeTI-61508 SafeTI-26262 SafeTI-60730 SafeTI-QM
微控制器 RM57Lx
RM48x
RM46x
RM42x
TMS570LC43x
TMS570LS31x/21x
TMS570LS12x/11x
TMS470M04x/03x
TMS570LS20x/10x
TMS470M06x
TMS570LS04x/03x
TMS320F2802x
TMS320F2803x
TMS320F2805x
TMS320F2806x
TMS320F2833x 不是
TMS320F2823x
TMS320C2834x
MSP430G23xx
MSP430G24xx
MSP430G25xx
MSP430G2x44
MSP430G2x55 不是
MSP430FR5xx 不是
MSP4305xx 不是
电机驱动器 DRV3201 不适用


SafeTI 产品和/或流程的标准合规性

在规定时,SafeTI 产品和/或流程已经由独立第三方评估机构按照特定的多功能安全标准进行评估和认证。

评估机构   产品 标准 评估/证书


下载
证书
单击方框图可放大
放大放大
SafeTI 功能安全软件开发流程 IEC 61508-1:2010;SIL 3
IEC 61508-3:2010;SIL3
ISO 26262-2:2011;ASIL D
ISO 26262-6:2011;ASIL D
ISO 26262-8:2011;ASIL D
SEBS-A。165253/13 V1.0


下载
证书
单击方框图可放大
放大放大
RM46x IEC 61508-1:2010;SIL 3
IEC 61508-2:2010;SIL3
Z10 14 11 84071 002


下载
证书
单击方框图可放大
放大放大
TMS570LS12x/11x IEC 61508-1:2010;SIL 3
IEC 61508-2:2010;SIL3
ISO 26262-2:2011;ASIL D
ISO 26262-5:2011;ASIL D
Z10 14 11 84071 003
UL 徽标 单击方框图可放大
放大放大
单击方框图可放大
放大放大
TMS320F2805x
TMS320F2802x
TMS320F2803x
TMS320F2806x
TMS320F2833x
TMS320C2823x
IEC 60730 20130412-E352502 和 20130415-E352502
单击方框图可放大 单击方框图可放大
放大放大
TMS570LS20x/10x MCU IEC 61508:2010 SIL 3 TI 1204073 C001


了解详细信息
单击方框图可放大
放大放大

 

适用于符合 IEC 61508 和 ISO 26262 标准的硬件组件的 SafeTI 开发流程 IEC 61508 -1:2010;SIL 3
IEC 61508-2:2010;SIL3
ISO 26262-2:2011;ASIL D
ISO 26262-5:2011;ASIL D
Q4B 13 03 84071 001

技术文档

TI 的 SafeTI 技术文档有助于缩短开发和认证时间。 针对选定的 SafeTI 产品提供了四种类型的文档: 安全手册、安全分析报告摘要、详细安全分析报告和安全报告。 

安全手册摘要介绍产品安全架构和推荐用法。

安全分析报告摘要概要介绍安全分析数据,包括在组件级别针对目标功能安全标准而计算的安全指标。

详细安全分析报告详细介绍安全分析数据,包括在子组件级别针对目标功能安全标准而计算的安全指标。 此报告还包括用于计算专门针对客户特定的 SafeTI 产品实施而定制的安全指标的工具。

安全报告包括目标功能安全标准相关要求合规性摘要以及任何已完成评估或认证活动的结果。

可以在每个产品的 TI.com 产品页上找到可用安全文档的完整列表。 SafeTI 文档的示例包括:

视频