DLP® 产品

 

 

了解 DLP 技术的发展历程…

屡获殊荣的 DLP Cinema® 投影背后同样强大的 DLP 技术可用于汽车行业以实现引人入胜、高亮度的交互式显示系统,从而提升驾驶体验。汽车应用包括平视显示 (HUD) 系统、触摸屏中心控制台和动态大灯控制。 DLP 技术的可靠性已得到实践检验,可以为这些全新刺激的前沿领域奠定坚实的基础。


HUD

DLP 技术支持扩增实境平视显示器,此类显示器可提供清晰、高亮度的画质,宽广的视野和极大的灵活性,从而增加虚拟图像距离:一切尽在驾驶员的正常视线内!

前照灯

使用 DLP 技术的动态前照灯可照射出分辨率高、不刺眼的远光灯。 DLP 实用高效且可扩展,同时借助改进的观察距离和弱光条件下的安全性能,提供更极致完美的远光灯操控。

中心控制台

DLP 数字交互式显示屏支持多点功能;在整个显示屏表面上进行触摸屏互动;根据任何尺寸和形状进行扩展,包括多轴弯曲、通过直接在屏幕上亲身体验拨盘和按钮获取触觉熟悉。

使用 DLP 技术对汽车进行导航


近期将举行的活动

CES 2017
January 5th - 8th
Las Vegas, Nevada