低 Iq 和电池供电型直流/直流转换器

 

适合各种设计的高效解决方案

TI 的直流/直流转换器和电源模块产品系列满足您对小解决方案尺寸、低成本和高功率密度的需求。 这些具有集成 FET 的同步直流/直流转换器提供了宽负载范围内的高效率和极低的静态电流。

按应用查找主要产品

TI 的低功耗直流/直流转换器解决方案

  • 先进的直流/直流稳压拓扑
  • 省电模式 (PSM) 与 PWM 之间无缝过渡
  • 通过 PSM 在轻载工作模式下维持高效率
  • 在宽负载范围内提供高效率
  • 最高效率达 97%
  • 静态电流低至 300nA(旁路模式中为 15nA)
  • 系统级封装技术集成了 IC 和无源组件
  • 功率密度高达 240mA/mm2
  • 低至 6.7mm2 的最小解决方案尺寸

应用

  • 楼宇自动化
  • 工厂自动化
  • 医疗
  • 智能电网
  • ePOS
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 信息娱乐系统
  • 仪表组
  • 无线和电信基础设施
  • 光纤网络
  • 无线模块
  • 服务器
  • 工业 PC
  • 平板电脑和超极本
  • 可穿戴设备
  • 存储器/SSD
  • 音响
  • 移动电话
  • TPS62175 DCS-Control 拓扑降压转换器 - 德州仪器 TI.com.cn
  • TPS61230 直流/直流升压转换器 - 德州仪器 TI.com.cn
  • TSP82740 MicroSip 直流/直流降压模块 - 德州仪器 TI.com.cn
  • TPS62740 延长电池使用寿命 - 德州仪器 TI.com.cn




返回页首