宽输入电压电源解决方案


  • 针对输入瞬变的增强保护
  • 高功率密度,并具有高转换比
  • 可扩展,适合各种各样的应用

针对所需最大工作电压 ≥30V 的应用提高了功率密度和可靠性

德州仪器 (TI) 可为当今要求最严苛的系统提供业界最全面的宽输入电压范围直流/直流稳压器产品系列。 TI 的宽输入电压直流/直流转换器、控制器、模块、LDO 和 FET 产品系列具有高达 100V 的工作电压,省去了输入保护组件,从而可在不牺牲可靠性或性能的情况下降低成本并减小解决方案尺寸。

在针对恶劣的工业、汽车或通信基础设施市场环境设计直流/直流电源时,可以依靠 TI 实现易于使用、高密度的宽输入电压调节。

宽输入电压转换器
  • 支持降压升压降压-升压拓扑
  • 高达 100V 的集成式 FET
  • 支持高降压比
  • 适用于隔离式、多输出偏置电源的 Fly-Buck™ 支持
宽输入电压控制器
宽输入电压多轨
  • 支持转换器、控制器和 LDO 器件类型
  • 工作电压高达 65V
  • 通过单个 IC 提供多达 4 路输入
宽输入电压电源模块
  • 完整的电源解决方案
  • 出色的 EMI 性能
  • 工作温度高达 85C,无气流
宽输入电压线性稳压器
  • 低噪声和快速瞬态响应
  • 2.7V 至 100V 宽输入电压范围
  • 输出电流高达 1A
宽输入电压 NexFET 功率 mosfet
  • 针对直流/直流转换进行了优化,并具有低 RDSON 和栅极电荷
  • 60V 和 100V NexFET 对可提供一流的直流/直流转换性能

宽输入电压博文


查看所有博文

详细了解 TI 宽输入电压直流/直流解决方案

特色 TI 参考设计


宽输入电压三路输出参考设计

空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计

TIDA-00783.1 参考设计是三路输出宽输入电压电源模块设计。

了解详情