业界首个全高清摄像头-传感器处理器接口 IC

SN65LVDS324 高清图像传感器接收器提供专用解决方案,在监控 IP 摄像机、视频会议系统、工业视频设备和消费类视频应用中的图像传感器和处理器之间搭建接口。

与当前 FPGA 解决方案相比,SN65LVDS324 是专用解决方案,可降低 BOM 成本高达 20%,降低系统功耗高达 10%,并可缩小板空间 50%。 此外,SN65LVDS324 支持各种分辨率和帧速率,包括全高清 1080p60,并可接收 Aptina HiSPi、Panasonic LVDS 或 Sony LVDS 并行输出;在 18.5 MHz 至 162 MHz 下以 10/12/14/16 位输出 1.8V CMOS。

主要特性

  • 超低压差分信令 (SubLVDS) 输入支持高达 648 Mbps
  • 集成的 100 Ω 差分输入终端
  • 测试图像生成特性
  • 堪与 TI 的 OMAP™DaVinci™ 处理器(包括 DM385)相媲美
  • 低功耗 1.8 V CMOS 工艺
  • 可配置的输出约定
  • 以 4.5 mm × 7 mm BGA 封装形式提供

 

SN65LVDS324 设计资源

 

通用系统图

SN65LVDS324 高清图像传感器接收器

SN65LVDS324 器件概述视频



返回页首