串行器/解串器 (SerDes)

模拟信号链指南

德州仪器 (TI) 使用速度范围从 0.1 Gbps 至 10+ Gbps 的串行器和解串器,提供了完整的千兆位串行收发器产品组合。

TI 的 SerDes 器件系列通过铜背板、电缆和光纤链路提供千兆位低功耗传输。收发器可用于多种通信应用,包括千兆位以太网、万兆位以太网模块、以太网 PON(无源光网络)、基于同步光网络 OC-48 和 OC-192 的设备、CPRI 和 OBSAI 无线基础设施背板、显示和成像接口以及许多其他应用。

 

参数 LVDS 串行器/解串器 (<100MHz) 通道
链接 (I)
通道
链接 II
通道
链接 III
千兆位以太网/
光纤通道
FPGA 链接 通用千兆位 SONET/
光学
10G
串行接口 最大速度/通道 2.5 Gbps 6.384 Gbps 2.7 Gbps 1 Gbps 2.6 Gbps 3.125 Gbps 6.25 Gbps 带 FEC 的 OC-48 10 Gbps
I/O LVDS/BLVDS LVDS LVDS/CML LVDS/CML LVPECL/VML CML CML/VML PECL CML/LVPECL
时钟 嵌入式时钟 并行时钟 嵌入式时钟 嵌入式时钟和控制 8b/10b
电缆长度 短(最长 10m) 中(最长 20m) 短(最长 10m)
并行接口 I/O LVCMOS LVCMOS LVCMOS、LVDS LVCMOS LVCMOS LVDS LVCMOS、HSTL LVDS/PECL LVCMOS、HSTL、SSTL、CML
10、15、16、18、21、28 14、21、28、48 24、32 4+clk (LVDS) 16、21 10、16、20 5 8、10、16、18、20 4 4、8、10、20、32
总线速度 10 – 135 MHz 12 – 133 MHz 5 – 85 MHz 10 – 50 MHz 100 – 130 MHz 125 – 312.5 MHz 30 – 307 MHz 155/622 MHz 30 – 425 MHz
典型应用
  • 数据
  • 无线
  • 数据
  • 显示屏
  • 数据
  • 显示屏
  • 数据
  • 显示屏
  • 成像
  • 以太网
  • 光纤通道
  • 数据
  • 显示墙
  • 数据
  • OBSAI/CPRI
  • SONET
  • XAUI
产品链接 LVDS 串行器/解串器 (<100MHz) 通道
链接 (I)
通道
链接 II
通道
链接 III
千兆位以太网/
光纤通道
FPGA 链接 通用千兆位 SONET/
光学
10G

 

SerDes 产品

数据 SerDes

显示/视频 SerDes

支持产品

SerDes 设计资源

SerDes 专题应用指南

  • 比较总线解决方案(修订版 B)
    (slla067.pdf,1795 Kb)
    2009 年 10 月下载

SerDes 设计指南

德州仪器在线技术支持社区

德州仪器在线技术支持社区






返回页首