显示接口

显示屏有各种形状、尺寸和技术。 向显示屏发送数据的方式也存在显著差异,从使用 Flatlink3G 的超低功耗短回程连线到汽车中使用 FPD-Link IIIII 接口的长距离可靠连线。

最新动态! FPD-Link III SerDes 在汽车显示屏中提供类似平板电脑的 720p 体验

DS90UH927Q-Q1 串行器和 DS90UH928Q-Q1 解串器可简化内容受保护的高清数字视频和音频从主机向整个汽车内的各个 LCD 触摸屏的输送。 两个芯片都对使用 HDCP 接口协议的单双绞线对具有数字视频、音频和双向 I2C 并发控制信号 – 无软件开销,电线更少并可降低功耗、成本和重量。


DS90UH927Q-Q1 串行器

DS90UH927Q-Q1

DS90UH928Q-Q1 解串器

DS90UH928Q-Q1

DS90UH927Q-Q1/928Q-Q1 的特性和优势

  • 简化系统设计,不再需要成本高昂的微控制器和 FPGA: HDCP 加密/解密密钥在 SerDes 片上存储器中实现,
  • EMI 最低的解决方案: LVDS 输入和输出允许所有信号都是差动信号
  • 色彩丰富、类似平板电脑的 720p 体验: 5 至 85 MHz 像素时钟和 24 位像素深度与白平衡、帧速率控制抖动和 7.1 音频支持相结合
  • 自适应电缆 EQ 补偿电缆损失: DS90UB928Q-Q1 自动适应电缆长度(0 至 10 m)以及电缆的条件和老化程度
 

TI 在显示屏领域具有悠久的历史,拥有多项发明,其中包括:

  • LVDS 和 FPD-Link
  • RSDS – 列驱动器接口的实际标准
  • 用于 HDTV 的 PPDS 和其他大型显示屏
  • 移动像素链接(智能手机和音乐播放器)
  • 用于汽车应用的 FPD-Link II 串行接口
  • 用于汽车应用的具有双向控制的 FPD-Link III 串行接口
  • 行业领先的 LED 背光驱动器

 

汽车信息娱乐指南汽车信息娱乐指南
(PDF,2.7 MB)

下载
 
SDI 解决方案SDI 解决方案
(PDF,410 KB)

下载
 
TI 平板电脑解决方案TI 平板电脑解决方案
(PDF, 930 KB)

下载

主要显示 SerDes 系列

参数 PanelBus
(DVI)
移动像素
链接 (MPL) 2
FlatLink3G FlatLink
FPD-Link
FPD-Link II FPD-Link III 另请参阅:
串行
接口
最大速度 3.96 Gbps 540 Mbps 1.7 Gbps 9.4 Gbps 2.7 Gbps 2.975 Gbps

SerDes:

电缆延长器

I/O TMDS SLVS subLVDS LVDS LVDS/CML LVDS/CML
时钟 并行时钟 并行时钟 并行时钟 并行时钟 嵌入式时钟 嵌入式时钟和控制
电缆长度 <3m <1m <1m <1m <10m <10m
并行
接口
I/O LVCMOS LVCMOS LVCMOS LVCMOS LVCMOS、LVDS LVCMOS、LVDS
24/48 24-RGB 127 21, 28, 48, 70 24, 32 16, 21, 24
18-CPU 4+clk (LVDS) 4+clk (LVDS)
器件型号
前缀
  • TFPxxxx
  • LM43xx
  • SN65LVDS3xx
  • DS90Cxxx
  • DS90CFxxx
  • SN65LVDSxxx
  • SN75LVDSxxx
  • DS90URxxx
  • DS99Rxxx
  • DS90UBxxx
  • DS90UHxxx
产品链接 PanelBus 移动像素链接 FlatLink3G FlatLink/FPD-Link FPD-Link II FPD-Link III

 

浏览显示 SerDes 视频

选择

显示接口

串行器/解串器

均衡器/中继器/重定时器/开关

更多视频 SerDes

其他显示电路

模拟视频

功率

 

设计

与显示相关的标准

开放式 LVDS 显示接口 (Open LDI) 规范- 此标准提供完全数字化的即插即用接口,可在数字化显示器件上实现可以获得的最清晰的视频图像。

RSDS 规范 - 此规范定义 TCON 和列驱动器之间的低 EMI/低功耗接口。

MPL(移动像素链接)标准: 手持便携式器件的串行接口开放标准。 另请参阅 MPL PHY 层概述 (AN-1311)

 

探究

相关特性站点

与显示相关的行业链接/标准

TI E2E 社区


返回页首