INA149 差分放大器

业界最高精度差分放大器
适用于 CMV 高达 ±275V 的应用领域



INA149 是一款高精度的单位增益差分放大器,具备业界最高共模抑制比 (CMRR),非常适用于高输入共模电压 (CMV) 应用领域。INA149 的 CMRR 为 100dB(典型值),能够在共模信号高达 ±275V 的情况下准确测量微小差分电压。INA149 的输入具有保护功能,可免遭瞬时高达 500V 共模或者差分过压的冲击,堪称高精度、高电压工业应用的理想解决方案。

特性

更高的输入共
模电压:
  • Vs = ±15V 时为 ±275V
  • 在 -40 °C 到 125 °C 的整个温度范围内
    确保最低 CMRR 为 90dB
优异的增益精度
和线性度
  • 固定差分增益 = 1V/V
  • 极低的增益误差:0.02%(最大)
  • 非线性:0.001%(最大)
  • 500KHz 带宽
宽泛的供电电压范围:
  • +4V 到 36V 或 ±2V 到 ±18V

CMRR 与频率

成套电池 (Battery Stack) 监控应用


放大 放大
放大 放大


应用

  • 高电源电流感应
  • 电池单元的电压监控
  • 电源电流监控
  • 电机控制

业界领先的仪表放大器产品系列

器件 增益 CMRR
(dB 最小值)
G = 100
偏移量
漂移
(μV/°C
最大值)
G = 100
增益
误差漂移
(ppm/°C
最大值)
G = 1
输入偏置
电流
(nA 最大值)
带宽
(kHz),
G = 100
电源
电流
(mA 最大值)
电源
电压
(V)
INA826 1 - 1000 120 2.1 1 65 60 0.25 2.7 至 36
INA333 1 - 1000 100 0.1 5 0.2 3.5 0.075 1.8 至 5.5
PGA280 0.125 - 128 122 0.17 2 1 20 3 ±5 至 ±18
INA129 1 - 10000 120 0.7 10 5 200 0.75 ±2.25 至 ±18
INA121 1 - 10000 96 5.2 10 50 50 0.525 ±2.25 至 ±18
INA163 1 - 10000 70 1.2
(典型值)
10 1200 3400 12 ±4.5 至 ±18


新型 INA826 是一款全新的 2.7-36V 电源仪表放大器,其与行业最接近的竞争解决方案相比,不仅能将功耗降低 40%,建立时间缩短 50%,而且还能实现 35% 的降噪性能,并将增益漂移降低 60% (G>1),以及实现超过 1.5 倍的共模抑制比。
INA333 是一款具备出色精度的低功耗高精度仪表放大器。其采用功能丰富的三运算放大器设计,而且尺寸小巧、功耗极低,是各种便携式应用的理想选择。
PGA280 是一款电压范围介于 +/-5V 到 +/-18V 之间的高精度电源仪表放大器,具有可数字化控制增益和信号完整性测试的能力。该器件的失调电压极低,且失调和增益漂移近乎为零,具有优异的线性度,1/f 噪声基本为零,同时还具有优异的共模抑制比和电源抑制比,能够为高精度的高分辩率测量提供强大支持。

视频平台视频管理视频解决方案视频播放器

产品说明书

  • INA149 产品说明书 INA149 产品说明书
    下载

指南

  • 模拟信号链指南 模拟信号链指南
    (zhct089.pdf)
    下载

工具

其它资源

德州仪器在线技术支持社区
请访问放大器论坛提出问题并与工程师分享知识。






返回页首