TI Designs 自推出后,受市场广泛青睐, 帮助工程师完成系统设计,并加速产品上市。为此,我们基于不同工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业计算应用,为您精选了最热、最新、最经典的参考设计,并提供套件样片快速申请和快速TI store购买服务。

- 荟萃各应用特色参考设计
- 特快物流服务保障
- 一键样片申请/TI store购买
- 参与抽奖,获得炫酷好礼

你也可以点此查看所有 TI Designs

TI atuo
TI industry
TI lighting
TI medical
TI motor
TI end equipment
TI Home Appliances
TI Home Appliances
第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期
汽车电子 工业应用 医疗健康 自动楼宇 智能电网 本土设计 工厂自动化

单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试

此 TI 认证设计使用 DAC8760 和 ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出,可根据 DAC8760 的内部寄存器设置来产生标准的 0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、+/-5V、0-10V 和 +/-10V 输出。

更多

用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计

此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 的电容数字转换器技术来提供一种在发生人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

更多

用于工业电压驱动器的来自单极 DAC 的双极 +/-10V 输出

此验证设计使用 1 个单极 DAC、1 个运算放大器和 3 个电阻器,生成 0.1%FSR 精确的双极输出信号。电路的设计中考虑到了电抗负载稳定性,因此补偿为密切驱动与加长电缆长度相关联的传统电容负载。

更多

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块

此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 的电容数字转换器技术来提供一种在发生人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

更多

高电压 (36V)、高电流 (1A) 电源的参考设计

此经过验证的设计为 SPI 控制的 36V 电源(能够提供 1A 拉电流)提供了理论、元件选择、仿真、PCB 设计和测量详细信息。它还包括集成的高侧电流分路,在多个十进制位电流负载下精度达到 1%。

更多

  • TI Designs
  • TI Designs
  • TI Designs
  • TI Designs
  • TI Designs
  • TI Designs
  • TI Designs
  • TI Designs

give away

经典参考设计套件订购抽奖活动


参与对象条件

  1. 德州仪器 myTI 注册会员(限中国地区),每一个 myTI 注册会员仅能获得一次获奖机会。
  2. 在页面 http://www.ti.com.cn/tidesigns_cn购买任意套件的用户均有机会抽奖。
  3. 德州仪器员工及其直系亲属不得参加本次活动。
  4. 若参与者违反本活动规则,德州仪器有权依其判断取消该参与者之参与资格或要求其退回已收到之奖品。

奖项:
第一期抽奖好礼5名获奖者:扬眉吐气幻想音响,经常关注我们,不错过任何抽奖活动
所有奖项将在订单生效后1个月内单独寄出。

参与方式: 

  1. 参与者登录 http://www.ti.com.cn/tidesigns_cn
  2. 选购套件,进入 TIstore 结算,完成订单。

订购的产品将大约在 7-10 个日内到达,但因海关查验或非德州仪器可控原因、不归责于德州仪器的原因,产品到达时间可能会适当延长

查看其他参考设计
下载详细活动规则