电池充电器 IC

让充电速度更快、发热更少

parametric-filter查看所有产品
借助品类齐全的可支持任何输入源和任何充电拓扑(降压、降压/升压、升压和线性)的高功率密度电池充电器 IC 产品系列,缩小设计和整体解决方案尺寸。我们的充电器具有多种低功耗模式,有助于更大限度地延长电池运行时间和待机时间,从而实现电池充分充电和立即可用。

按类别浏览

按主要特性进行选择
相关类别
电池电量监测

了解我们的产品系列如何为各类电池系统提供高精度电池电量监测。

电池监测器和平衡器

借助我们功能齐全的高精度电池监测器和平衡器产品系列实现创新的电池管理。

电池保护器

保护器尺寸小巧、功率耗散低,是小型产品的理想选择,同时提供初级和次级保护选项。

查找您的电池充电器 IC

BQ25638
电池充电器 IC

具有 NVDC 电源路径和 USB OTG 输出的 I²C 控制型、单节电池 5A、最大 18V 输入降压充电器

价格约为 (USD) 1ku | 1.33

BQ25750
电池充电器 IC

具有电源路径的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

价格约为 (USD) 1ku | 3.49

BQ25960H
电池充电器 IC

I²C, controlled, single-cell, 8-A, switched capacitor parallel battery charger with 1.2-V IO

价格约为 (USD) 1ku | 1.85

BQ25756E
电池充电器 IC

Standalone or I2C contrStand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost charge controller f

价格约为 (USD) 1ku | 2.69

BQ25176J
电池充电器 IC

适用于单节锂离子和 LiFePO4 电池且具有 VINDPM 和 JEITA 的 800mA 线性充电器

价格约为 (USD) 1ku | 0.39

BQ25185
电池充电器 IC

具有电源路径和太阳能输入支持的单节 1A 独立线性电池充电器

价格约为 (USD) 1ku | 0.65

电源发展趋势

高功率密度电池充电器 IC

借助我们的高效开关充电器 IC 产品系列,实现更快的充电速度并缩小设计尺寸。我们的快节奏生活要求更快速、更便利的充电体验。我们致力于帮助您满足快速充电的需求,同时不会导致过热。为了减少热量产生,我们的充电器集高充电电流和高充电效率于一体,充电效率高达 97%。芯片集成支持更大的电力传输能力,同时缩减了整体解决方案尺寸和成本。 

实现功率密度的特色产品
BQ25798 正在供货 具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器
BQ25790 正在供货 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器
BQ25960 正在供货 具有旁路模式和双输入选择器的 I2C 控制型单节 8A 开关电容并联电池充电器

可实现低静态电流 (IQ) 的电池充电器 IC

借助我们的集成开关和线性充电器产品系列,实现更长的电池运行时间和更低的系统成本。借助先进的低待机和运输模式 IQ 来维持电池寿命并延长开箱即用器件的货架期,以更大限度地减少纯电池模式下的电流消耗。低终止电流更有利于实现充分充电,这会对助听器、耳塞和真无线立体声 (TWS) 充电盒等医疗和个人电子产品应用有所助益。

实现低静态电流的特色产品
BQ25170 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器
BQ25622 正在供货 具有 18V 最大输入、电流限制、ADC 和 OTG 的 I²C 控制型单节 3.5A 降压电池充电器
BQ25628 正在供货 具有升压模式和 ADC 的 I²C 控制型 18V 最大输入、2A 单节电池充电器

技术资源

视频系列
视频系列
电池充电器:基础知识
了解使用电池充电器进行设计的基本概念。 
视频系列
视频系列
电池充电器:选择您的应用
为您的应用选择合适的充电器。
模拟设计期刊
模拟设计期刊
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
本文概述了电池充电器拓扑。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

信息娱乐系统与仪表组
借助我们的电池充电器技术,在汽车应用中实现安全、高效的电池充电
医疗
借助我们的电池充电器技术,在医疗应用中提高功率密度并改进整体电池和系统保护
园艺和电动工具
借助我们的电池充电器技术,在园艺和电动工具应用中实现安全、高效的电池充电

借助我们的电池充电器技术,在汽车应用中实现安全、高效的电池充电

优势:

  • 由于具有高达 40V 的宽输入电压范围,主汽车电池可直接连接到电池充电器
  • 在低静态输入电流为 2μA 的待机模式下,更大限度地减少汽车主电池的电流消耗
  • 通过具有可定制电池化学物质、充电电压和充电电流且符合汽车标准的单个充电器,支持不同的汽车应用

特色资源

参考设计
  • PMP30963 – 具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池参考设计
产品
  • BQ25171-Q1 – 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂和 1-6 节镍氢电池的汽车类 800mA 线性电池充电器
  • BQ25173 – 适用于 1 至 4 节超级电容器电池的 800mA 线性充电器
  • BQ25180 – 采用 WCSP 封装且具有稳压电源路径的 1A 锂离子和磷酸铁锂 I²C 可编程线性充电器
硬件开发
  • BQ25171EVM – BQ25171 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂电池和 1-6 节镍氢电池的 800mA 线性电池充电器评估模块
  • BQ25173EVM – BQ25173 1 至 4 芯超级电容器电池用 800mA 线性充电器评估模块
  • BQ25180EVM – 适用于 BQ25180 1A 锂离子 I2C 可编程电源路径充电器的评估模块

借助我们的电池充电器技术,在医疗应用中提高功率密度并改进整体电池和系统保护

优势:

  • 在安全关键型应用中提供整体输入和输出过压/欠压保护和电流保护
  • 支持多种电池化学物质(锂离子、镍氢、铅、超级电容器)和多电芯配置(1 芯至 6 芯),可满足多种不同的总体系统要求
  • 支持备份功能,可在主电源出现故障时实现无缝转换

特色资源

产品
  • BQ24610 – 具有 5V 至 28V 输入的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器
  • BQ25720 – 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25798 – 具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器
硬件开发
  • BQ24610EVM – 用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块
  • BQ25720EVM – BQ25720 SMBus、1 至 4 节、8A、NVDC 降压/升压电池充电器控制器评估模块
  • BQ25798EVM – BQ25798 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型、1-4 节、5A 降压/升压充电器评估模块
技术资源

借助我们的电池充电器技术,在园艺和电动工具应用中实现安全、高效的电池充电

优势:

  • 支持通用充电,从而充分利用整个 USB Type-C®/供电设备 (PD) 电压/电流频谱 (20V/5A) 和高于 98% 的效率
  • 提供具有高 VBAT 容差的电机反冲瞬态保护
  • 支持具有线性、降压、升压和降压/升压充电拓扑的多个电芯
  • 支持独立接口和主机控制接口,可实现所需的充电和系统供电 

特色资源

参考设计
  • PMP22805 – 带有 USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器参考设计
产品
  • BQ25731 – 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25306 – 独立型 17V、3A 1 至 2 节降压电池充电器
  • BQ25170 – 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器
硬件开发
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压充电器控制器评估模块
  • BQ25306EVM – 高度集成的独立式 17V、1S/2S、3A 降压电池充电器评估模块
  • BQ25170EVM – BQ25170 适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器评估模块

设计和开发资源

评估板
适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计 EVM

USB-PD-CHG-EVM-01 评估模块 (EVM) 用于同时评估 BQ25798 器件和 TPS25750 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V。TPS25750 是一款 USB Type-C 和 PD 控制器,能够在内部提供和吸收 20V/5A(电压/电流)。I2C 串行接口允许 PD 控制器驱动电池充电器,并同时由主机驱动,从而使该组合成为真正灵活的解决方案

参考设计
可扩展的多智能电池包充电器参考设计
超过 100 瓦时 (Wh) 的锂电池通常不允许放在随身行李中,除非航空公司自行规定并需要事先批准。该参考设计是一种智能高效充电器设计,适用于高达 100Wh 的双智能电池包(实际为采用并联配置的 1 节至 5 节锂离子电池)。
评估板
BQ25171 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂电池和 1-6 节镍氢电池的 800mA 线性电池充电器评估模块
BQ25171EVM 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户评估和测试 BQ25171 器件的各种工作模式。

与电池充电器 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。