ULC1001
- 集成可编程清洗模式
- 水(排出)
- 除冰(融化和排出)
- 泥点(脱水和排出)
- 自动清洗(检测和排出)
- 自定义清洗模式
- 嵌入式算法
- 镜头系统校准
- 自动材料检测
- 功率调节
- 系统诊断
- 系统诊断
- DRV290x 故障报告
- 镜头系统故障
- 传感器温度调节
- 宽驱动频率范围
- 高效直接驱动 (25kHz - 5MHz)
- AD 调制 (< 50kHz)
- I2C 用户接口
- 所需的时钟源
- 外部振荡器(10MHz,建议 5ppm)
- 电源
- IOVDD:3.3V
- 32 引脚 QFN-HR 封装
ULC1001 是一款具有电流和电压检测功能的可配置 PWM 调制器,专用于基于压电效应的镜头清洗系统。
片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 为镜头清洗设计的专有算法。ULC1001 和 DRV29xx 共同创建超声波镜头清洗系统。
ULC1001 器件采用 32 引脚 QFN-HR 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。
申请了解更多信息
提供完整数据表、ULC1001 GUI 和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ULC1001 具有 I/V 检测放大器的可配置超声波 PWM 调制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 13日 |
用户指南 | ULC-HPB-DEMO (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
证书 | ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 29日 | ||||
证书 | ULC1001-DRV-FL-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 5日 | ||||
技术文章 | Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
技术文章 | What is ultrasonic lens cleaning technology? | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包
ULC1001-DRV290XEVM 评估模块 (EVM) 采用包括 ULC1001 可配置数字信号处理器 (DSP) 控制器和 DRV2901 压电驱动器的双芯片解决方案。两者协同工作,提供温度检测、镜头故障检测和污染物检测等功能,可实现自动清洁。它不包括镜头系统。此外,USB2ANY 单独出售。
The LCS-FL-CYL20 is our 20-mm diameter flat lens cover system (LCS) that can be used with the EVM to demonstrate ultrasonic lens cleaning.
评估板
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
The ULC-HPB-DEMO is a collaboration between Texas Instruments and HPB Optoelectronics to create an all-in-one evaluation system for ultrasonic lens cleaning (ULC). The construction of the demonstration kit is completed by HPB Optoelectronics. Also known as the Executive Demo, this demo is simple (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQT) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点