UCC27517A-Q1

正在供货

具有 5V UVLO 和双输入结构的汽车类 4A/4A 单通道栅极驱动器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Input supply voltage (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Input supply voltage (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 符合汽车应用要求的器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低成本栅极驱动器器件提供 NPN 和 PNP 离散解决方案的高品质替代产品
  • 4A 峰值拉电流和灌电流对称驱动
  • 能够在输入上处理负电压 (-5V)
  • 快速传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 9ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源
  • VDD 欠压锁定 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保上电和掉电时的无毛刺脉冲运行)
  • TTL 和 CMOS 兼容逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阈值
  • 双输入设计(选择一个反向(IN- 引脚)或者非反相(IN+ 引脚)驱动器配置)
    • 未使用的输入引脚可被用于启用或者禁用功能
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚最大绝对电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围
  • 5 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装选项

应用范围

  • 汽车
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 针对数字电源控制器的伴随栅极驱动器器件
  • 太阳能、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如 GaN)的栅极驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 符合汽车应用要求的器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低成本栅极驱动器器件提供 NPN 和 PNP 离散解决方案的高品质替代产品
  • 4A 峰值拉电流和灌电流对称驱动
  • 能够在输入上处理负电压 (-5V)
  • 快速传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 9ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源
  • VDD 欠压锁定 (UVLO) 期间输出保持低电平(确保上电和掉电时的无毛刺脉冲运行)
  • TTL 和 CMOS 兼容逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阈值
  • 双输入设计(选择一个反向(IN- 引脚)或者非反相(IN+ 引脚)驱动器配置)
    • 未使用的输入引脚可被用于启用或者禁用功能
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚最大绝对电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围
  • 5 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装选项

应用范围

  • 汽车
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 针对数字电源控制器的伴随栅极驱动器器件
  • 太阳能、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如 GaN)的栅极驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC27517A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 开关。 借助于固有的大大减少击穿电流的设计,UCC27517A-Q1 能够灌、拉高峰值电流脉冲进入到电容负载,此电容负载提供了轨到轨驱动能力以及极小传播延迟(典型值为 13ns)。

UCC27517A-Q1 器件在输入上处理 -5V 电压。

当 VDD = 12V 时,UCC27517A-Q1 可提供峰值为 4A 的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力。

UCC27517A-Q1 在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围以及 -40°C 至 140°C 的宽温度范围内运行。 VDD 引脚上的内部欠压锁定 (UVLO) 电路可在 VDD 超出运行范围时使输出保持低电平。 此器件能够在低电压(例如低于 5V)下运行,并且拥有同类产品中最佳的开关特性,因此非常适用于驱动诸如 GaN 功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。

UCC27517A-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 开关。 借助于固有的大大减少击穿电流的设计,UCC27517A-Q1 能够灌、拉高峰值电流脉冲进入到电容负载,此电容负载提供了轨到轨驱动能力以及极小传播延迟(典型值为 13ns)。

UCC27517A-Q1 器件在输入上处理 -5V 电压。

当 VDD = 12V 时,UCC27517A-Q1 可提供峰值为 4A 的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力。

UCC27517A-Q1 在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围以及 -40°C 至 140°C 的宽温度范围内运行。 VDD 引脚上的内部欠压锁定 (UVLO) 电路可在 VDD 超出运行范围时使输出保持低电平。 此器件能够在低电压(例如低于 5V)下运行,并且拥有同类产品中最佳的开关特性,因此非常适用于驱动诸如 GaN 功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27517A-Q1 具有负输入电压能力的单通道高速低侧栅极驱动器(具有 4A 峰值拉/灌电流) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 11月 24日
功能安全信息 UCC27517A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC27517 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM286B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27517 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM317.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27517 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM318.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27517 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM491.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-050063 — 高电压固态继电器有源预充电参考设计

此参考设计引入了创新型电路拓扑,可为混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的大型直流链路电容器进行预充电。此参考设计采用的系统无需微控制器,可在 5V 电源电压下运行。此参考设计采用 TPSI3052-Q1,具有 5kVRMS 的增强型隔离额定值。TPSI3052-Q1 器件集成了层压变压器来实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用分立式隔离偏置电源。此外,TPSI3052-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电,从而监测电流。此参考设计可支持高达 800V 的系统,具有高达 4AAVG 的变化电流,可为高达 2mF 的负载电容充电。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-080004 — 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计

This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21404 — 用于汽车直流/交流逆变器的高效升压转换器电源参考设计

该单相升压转换器可在 120V - 350V 的输入电压范围内工作,并提供 221V/0.87A 的非隔离式输出。高于 221V 的输入电压传递到输出。凭借高于 97% 的效率,组件损耗得到降低,从而降低工作温度并对散热器的要求达到最低。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频