TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 D3.
D3-3P-DESIGN-CORE-RADAR
概要
D3 offers a wide range of mmWave radar sensors, including flexible 60 and 77 GHz modules, miniature AoP 60 and 77 GHz modules, and miniature antenna on fiberglass 60 GHz (77 GHz future) modules. Their team are experts in designing hardware, software, and algorithms with radar systems on chip from Texas Instruments.
特長
- Embeddable Small Form Factor Design
- Integrated PLL, Transmitter, Receiver, Baseband, A2D
- Integrated MIMO Antenna
産業用ミリ波レーダー・センサ
画像の提供元: D3
購入と開発の開始
評価ボード
FS-6843AOP-IMX390 — https://www.d3engineering.com/product/designcore-fs-6843aop-imx390-fusion-sensor/
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。