选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

USS-SWLIB-GAS

用于燃气计量的超声波传感解决方案 (USS) 软件库

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 02.30.00.03
发布日期: 05 二月 2020

Windows Installer for USSSWLib

MD5 校验和

Linux Installer for USSSWLib

MD5 校验和

macOS Installer for USSSWLib

MD5 校验和

Windows Installer for USS Gas Demo for FR604x

MD5 校验和

Linux Installer for USS Gas Demo for FR604x

MD5 校验和

macOS Installer for USS Gas Demo for FR604x

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
MSP430 微控制器
MSP430FR5041 具有 32KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR5043 具有 64KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR50431 适用于流量计、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU MSP430FR6041 具有 32KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6043 适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU MSP430FR60431 具有 64KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6045 具有 128KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6047 具有 256KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR60471 适用于流量计、具有 256KB FRAM、8KB RAM、LCD 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU
硬件开发
评估板
EVM430-FR6043 MSP430FR6043 超声波感应评估模块

文档

发布信息

The ultrasonic design center is a one stop resource for everything related to ultrasonic sensing technology using MSP430™ microcontrollers (MCUs). It includes tools, graphical user interface (GUI), documentation, software library and application examples for developers to get started with project developments. The ultrasonic design center GUI is a rapid development tool for configuring and customizing various parameters related to transducers, pipe size as well as analyzing and capturing waveforms.