选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SWIFTPOSNEG-CALC

TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 19 十一月 2012
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc225 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc225b/slvc225b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC225. Please update any bookmarks accordingly.