选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.50.00.00
发布日期: 28 一月 2020

Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
线性霍尔效应传感器
DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
精密 ADC
ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-BASSENSORS 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发套件
BOOSTXL-ULN2003 具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

文档

SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation

发布信息

The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.

最新动态

  • Added SysConfig support for all the examples
  • Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
  • Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
  • Bug Fixes