选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SIMPLELINK-CONNECT

SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.3.3
发布日期: 02 十一月 2023
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU
硬件开发
开发套件
LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU 的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件

发布信息

The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with CC13xx and CC26xx devices running in the SimpleLink Low OPower F2 SDK and CC23XX devices running the SimpleLink Low Power F3 SDK. The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.

Features:

  • iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
  • Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code

最新动态

  • Enable Android local FW file selection
  • Enable Android target SDK version
  • Fix Connected device list not updated on disconnect
  • Enable Scan when going back from device page
  • Fix for Tutorial page next button not responsive