选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

MMWAVE-MCUPLUS-SDK

适用于 AWR2944 和 AM2732 的 mmWave SDK

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 04.06.00.01
发布日期: 02 二月 2024

TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.

Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo

MD5 校验和
产品
汽车毫米波雷达传感器
AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车类第二代高性能 MMIC AWR2944 适用于转角和远距离雷达的汽车类第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器
Arm Cortex-R MCU
AM2732 具有 C66x DSP、以太网和安全性且符合400 MHz 标准的双核 Arm®Cortex-R5F MCU AM2732-Q1 具有 C66x DSP、以太网、功能安全和信息安全且频率高达 400MHz 的汽车类双核 Arm® Cortex-R5F MCU
硬件开发
评估板
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

文档

Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

Download CCS 12.6.0 Version for Windows or Linux

Download SysConfig 1.19.0 for Windows or Linux

Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK

发布信息

The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.

最新动态

  • AWR2544: OOB Demo enabled for 16-bit Network packet CRC configuration through CLI
  • AWR2544: BSS Logger for OOB Demo (Refer section 4.11 of SDK User Guide)
  • AWR2544: Enabled APLL Short Circuit ESM
  • AWR2544: LwIP stack is upgraded to 2.2.0 version
  • AWR2544: Multi-time domain gPTP(IEEE 802.1AS) support enabled in TSN stack
  • AWR2544: Integrated to Device Firmware Package version 2.4.13.0