XIO2213BEVM

XIO2213B Evaluation module

XIO2213BEVM

立即订购

概述

XIO2213B EVM 是 PCIe 至 PCI 转换桥接器的功能实现,其中 PCI 总线接口通过 3 端口的 1394b PHY 从内部连接至 1394b 开放式主机控制器/链路层控制器。PCIe 至 PCI 转换桥接器与 PCI Express 至 PCI/PCI-X 桥接器规范 1.0 修订版完全兼容。此外,该桥接器还支持标准的 PCI 至 PCI 桥接器编程模型。1394b OHCI 控制器功能与 IEEE Std 1394b 和最新 1394 开放式主机控制器接口 (OHCI) 规范完全兼容。它被设计为一种 x1 插卡,按照 PCI Express 卡机电规范 1.0a 修订版、PCI 本地总线规范 2.3 修订版和 IEEE 1394b-2002 中指定的路由指南和要求在标准 4 层电路板的 FR4 上路由,该电路板具有 100 Ω 差动阻抗(适用于 PCI-Express 差动对)、110 Ω 差动阻抗(适用于 1394b 对)和 50 Ω 单端阻抗。

特性
  • 全 x1 PCI Express 直通
  • 完全符合 PCI Express 基本规范和 800M 位/秒规范 1.1 修订版
  • 利用 100-MHz 差动 PCI Express 通用基准时钟或 125-MHz 单端基准时钟
  • 完全支持 1394 结构的 IEEE P1394b-2002 全球唯一 ID 的规定 完全符合高性能串行总线的 IEEE Std 1394-1995 和 IEEE Std 1394a-2000 的规定
  • 完全符合 1394 开放式主机控制器接口规范 1.1 修订版和 1.2 修订版草案
  • 三种完全符合 IEEE Std 1394b 的 100M 位/秒、200M 位/秒、400M 位/秒和 800M 位/秒电缆端口
  • 电缆端口监控远程节点活动连接的线路条件
  • 电缆电源存在监控
  • EEPROM 配置支持加载 1394 结构的全球唯一 ID 支持 D1、D2、D3hot
  • 当 PCI Express™ 链路上的数据包活动处于空闲状态(使用 L0 和 L1 状态)时,活动状态链路电源管理可节省电源
  • 八个 3.3-V、多功能、通用 I/O 终端
PCIe、SAS 和 SATA IC
XIO2213B x1 PCIe 至 1394b OHCI 主机控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

参考设计

XIO2213BEVM — XIO2213B Evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 XIO2213BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
勘误表 XIO2213B Errata (Rev. A) 2010年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频