SimpleLink Wi-Fi 入门套件

(正在供货) WIFISTARTER

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期  

WIFISTARTER-ANDROID:
SimpleLink Wi-Fi Starter for Android (click the icon below to download on Google Play)

无此商品 ACTIVE 1.0  16-JUN-14 

WIFISTARTER-ANDROID-SOURCE:
SimpleLink Wi-Fi Starter for Android Source Code

ACTIVE 1.0  08-JUL-14 

WIFISTARTER-IOS:
SimpleLink Wi-Fi Starter for iOS (click the icon below to download on the App Store)

无此商品 ACTIVE 1.0  03-JUL-2014 

WIFISTARTER-IOS-SOURCE:
SimpleLink Wi-Fi Starter for iOS Source Code

ACTIVE 1.0  08-JUL-2014 

描述

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter mobile App 是供用户使用的一款便捷工具,可配置、连接 CC3100 BoosterPack 或 CC3200 LaunchPad,并与之进行通信。利用该应用中“设备”标签下的 mDNS 功能,用户可以查找连接到网络的 SimpleLink Wi-Fi 设备。现在,您可以轻而易举地与您的 Wi-FI 设备进行通信。此页上的软件可以访问库和应用程序源代码,以便您创建自己的应用。

 

特性

该应用包含 3 个标签:智能配置、设备和设置。

  • 智能配置可使用户轻松地对套件的 Wi-Fi 网络信息进行初始配置。
  • 设备会显示连接到 Wi-Fi 网络的设备列表。
  • 设置提供用于显示或隐藏设备信息的选项。


相关产品

设计套件与评估模块 (2)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack  CC3100BOOST  评估模块和开发板 
SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad  CC3200-LAUNCHXL  评估模块和开发板 

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器  CC3200_NFC_CARD_READER  TI designs

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
CC3100  CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi® 和片上因特网解决方案,用于 MCU 应用  Wi-Fi 
CC3100MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3100 片上因特网无线网络处理器模块  Wi-Fi 
CC3200  CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和 IoT 解决方案,单芯片无线 MCU  Wi-Fi 
CC3200MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上因特网无线 MCU 模块  SimpleLink 无线 MCU 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi