UCD9081EVM
UCD9081EVM 评估模块
UCD9081EVM
概述
UCD9081EVM 简化了 UCD9081 电源序列发生器和监控器的评估过程。UCD9081EVM 允许用户通过板载接头对 8 个板载电源或外部电源的定序和监控进行配置。
特性
- 单电源电压:3.3V
- 低功耗:3mA 额定电源电流
- 对 8 个电压轨进行定序和监控
- 借助 3.2mV 分辨率进行电压轨采样
- 内部或外部电压参考
- 具有上电复位和其它功能的四个可配置数字输出
- 可配置的数字输出极性
- 灵活的基于时间线 (ms) 的电压轨定序、父轨调节窗口或获得定义阈值的父轨
- 每个电压轨的独立欠压和过压阈值
- 每个电压轨道的可配置调节超时时间
- 灵活的警报处理:忽略、仅记录、重试 n 次、不断地重试、序列、父轨可以关闭子轨
- 具有时间戳的警报情况记录:欠压和过压故障、持续欠压和过压、电压轨未启动
- 用于存储用户数据的片上闪存
- 将错误记录到闪存中以便分析系统故障
- 用于配置和监控的 I2C 接口
- 用于配置和监控的 Microsoft Windows GUI
立即订购并开发
评估板
UCD9081EVM — UCD9081EVM 评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
UCD9081-EVM-GUI — Graphical user interface (GUI) software used to configure and monitor TI UCD9081 sequencer EVM
UCD9081-EVM-GUI — Graphical user interface (GUI) software used to configure and monitor TI UCD9081 sequencer EVM
版本: 3.1.0.0
发布日期: 06 四月 2023
UCD9081 EVM GUI support USB-TO-GPIO2
产品
定序器
硬件开发
评估板
发布信息
UCD9081 EVM GUI support USB-TO-GPIO2 (2022)
最新信息
- UCD9081 EVM GUI support USB-TO-GPIO2 (2022)
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC490 — UCD9081 GUI Win 7
SLVC490 — UCD9081 GUI Win 7
版本: 01.00.00.00
发布日期: 25 三月 2013
产品
定序器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc490 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc490/slvc490.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC490. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | UCD9081EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | UCD9081 8-Channel Power Supply Sequencer and Monitor With Error Logging 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 11月 30日 | |||
EVM 用户指南 | UCD9081 Power Supply Sequencer and Monitor EVM | 2008年 9月 3日 |