UCC28780EVM-002

具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

UCC28780EVM-002

立即订购

概述

UCC28780EVM-002 具有高效率和高功率密度等特性,可用于评估 45W 离线适配器,它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器和 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 及 NV6117 等器件。此 EVM 还在次级侧上使用了 UCC24612 同步整流器控制器。在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内,输出被调整为 20Vdc。UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行,以最大限度降低完整系列和负载范围内的功率损耗。

特性
  • 使用有源钳位反激式控制器、GaN MOSFET 电源 IC 和同步整流的 45W、20V 交流/直流转换器
  • 高效率 (> 94%)、高功率密度 (> 20W/in3)、低待机功耗 (55mW) 和高开关频率 (300kHz)
  • 超出了欧盟行为规范和美国能源部的能效要求
  • 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率
  • 此评估模块已经过测试并接受订购,还包含用户指南

  • High-Voltage EVM User Safety Guidelines (SLVT174)

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器 UCC28780 1MHz 高频有源钳位反激式控制器

 

并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) 2018年 2月 7日
证书 UCC28780EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 UCC28780 高频有源钳位反激式控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 4月 11日
技术文章 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018年 3月 1日

相关设计资源

硬件开发

子卡
UCC24612-1EVM 次级侧同步整流器控制器二极管更换演示板

参考设计

参考设计
PMP40328 具有 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频