UCC28730EVM-552
UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552
概述
UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。 此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。
特性
- 空载功耗小于 5mW
- 初级侧调节可避免使用光耦合器
- 唤醒检测功能有助于更大限度降低空载开关频率和输出电容
- 在整个线路和负载范围内提供 +/-5% 的电压和电流调节
- 通过谐振环谷底开关操作实现超高的整体效率
SR 和负载共享控制器
立即订购并开发
评估板
UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | UCC28730EVM-552 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor | 2015年 2月 6日 |