UCC27714EVM-551

UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

UCC27714EVM-551

立即订购

概述

此 600W EVM 旨在展示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器实现 50% 至 100% 负载的 ZVS。 

特性
  • 50% 至 100% 负载的 ZVS
  • 适合 80 多种应用的高效设计示例
  • 突发模式/DCM 功能可降低空载功耗,从而满足环保模式要求
PWM 控制器
UCC28950 具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器 UCC28951 具有 SR 控制功能的绿色环保相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围

 

低侧驱动器
UCC27524A 具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器

 

半桥驱动器
UCC27714 4-A、600V 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 2015年 9月 14日
证书 UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频