UCC25600EVM
LLC 谐振半桥接转换器 300W 评估模块
UCC25600EVM
概述
UCC25600 评估模块 EVM (HPA341) 是一个 300W LLC 谐振半桥接转换器,凭借主次之间 AC-DC 离线应用的强化隔离,在最大负荷功率为 300W 的情况下提供额定为 12V 的稳压输出电压,它从 390V 的直流电源获取电源。该 EVM 使用了集成先进内置高效升压功能与高级保护功能的 UCC25600 谐振半桥接转换器,为 LLC 谐振半桥接转换器应用提供经济高效的解决方案。二次侧使用两个 HPA410 子卡,并使用二极管产生整流。在使用 EVM 时必须采取相应的预防措施。当 EVM 通电后,它上面将产生大于 390V 的高电压电平和高于 70 C 的温度,这种状况在断电后的短时间内会继续保持。当 EVM 通电后,必须强制通风冷却。
特性
- 300W 额定输出功率
- 效率峰值高达 92%,满载时可超过 91%
- 额定稳压输出电压为 12V
- 输入直流电压为 390V
- 能简化器件评估的大量测试点
- 过流保护
- 输出过压保护
- 轻载状态下的猝发操作
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) | 2018年 11月 15日 | |||
证书 | UCC25600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | UCC25600 8-Pin High-Performance Resonant Mode Controller 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 7月 2日 |