UCC24636EVM

UCC24636 同步整流器子板/评估模块

UCC24636EVM

立即订购

概述

The UCC24636EVM is a demonstration daughter board that allows quick installation into an existing DCM Flyback power supply to convert an output diode rectifier into a synchronous rectifier to improve efficiency. The board is programmed by the user and may be wired directly into the output stage, even with the existing diode still in place, for ground-referenced diodes in outputs from 5 V to 12 V.

特性
  • Board includes UCC24636 and SR MOSFET
  • Retrofit in 5V or 12V DCM Flyback converter designs
  • SR MOSFET CSD19531 100V/5.3mΩ
  • User-programmable for 5-V to 12-V outputs
MOSFET
CSD19531Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC24636 具有超低待机电流的同步整流器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCC24636EVM — UCC24636 同步整流器子板/评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC24636EVM 2016年 1月 8日
证书 UCC24636EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频