UCC24612-1EVM

次级侧同步整流器控制器二极管更换演示板

UCC24612-1EVM

立即订购

概述

The UCC24612-1EVM evaluation module (EVM) is used to convert the output rectifier of a flyback converter from a diode to a synchronous rectifier (SR) FET to investigate and evaluate the efficiency benefits of using an SR over a rectifier diode.

特性
  • Small SR controller daughter card to easily evaluate performance as diode replacement           
  • Supports CCM/DCM/QR Flyback, LLC, Active Clamp Flyback Topologies           
  • Supports High Side or Low Side SR           
  • Supports 4V to 28V output applications directly           
  • Includes SR MOSFET in industry standard package 
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC24612 高频多模式同步整流器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCC24612-1EVM — 次级侧同步整流器控制器二极管更换演示板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC24612-1EVM 2017年 5月 16日
证书 UCC24612-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 UCC24612 高频同步整流器控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 4月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频