UCC24612-1EVM
次级侧同步整流器控制器二极管更换演示板
UCC24612-1EVM
概述
The UCC24612-1EVM evaluation module (EVM) is used to convert the output rectifier of a flyback converter from a diode to a synchronous rectifier (SR) FET to investigate and evaluate the efficiency benefits of using an SR over a rectifier diode.
特性
- Small SR controller daughter card to easily evaluate performance as diode replacement
- Supports CCM/DCM/QR Flyback, LLC, Active Clamp Flyback Topologies
- Supports High Side or Low Side SR
- Supports 4V to 28V output applications directly
- Includes SR MOSFET in industry standard package
SR 和负载共享控制器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC24612-1EVM | 2017年 5月 16日 | |||
证书 | UCC24612-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | UCC24612 高频同步整流器控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 4月 10日 |