UCC24610EVM-563

用于 UCC24610 二次侧同步整流器控制器的评估模块

UCC24610EVM-563

立即订购

概述

UCC24610EVM-563 是一款 5W、5V 的脱机 DCM 反向转换器,由 UCC24610 控制二次侧同步整流。初级侧控制则由 UCC28610 绿色环保模式反向控制器提供。

特性
  • 自驱动同步二次侧控制器
  • 最高 1MHz 工作频率
  • VDS MOSFET 传感
  • 3A 吸入、2A 源栅极驱动功能
  • 适用于 90 多款设计的微功耗休眠电流
  • 误触发过滤器
  • 20ns 关闭传播延迟
  • 用于 CCM 操作的同步输入
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC24610 次级侧同步整流器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC24610EVM-563 — 用于 UCC24610 二次侧同步整流器控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC24610EVM-563 2010年 7月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频