TXB0304EVM

TXB0304 评估模块

TXB0304EVM

立即订购

概述

TXB0304 是 4 位电压电平转换器,用于推拉应用。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。这允许用于 0.9 V 和 3.6 V 电压节点之间任何位置的低电压双向转换。

TXB0304 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚名称标记。

特性
  • 4 位自动方向传感电压电平转换器
  • 用于原型设计和评估的输出板样式 EVM
自动方向电压转换器
TXB0304 具有完全对称的 0.9V 至 3.6V 范围的 4 位双向自动方向感应转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXB0304EVM — TXB0304 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TXB0304 具有自动方向感应的 4 位双向电平转换器/电压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 7月 29日
证书 TXB0304EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TXB0304EVM 2011年 9月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频