TUSB215EVM

USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB215EVM

立即订购

概述

The TUSB215 is a USB High-Speed signal conditioner, designed to compensate for ISI signal loss in a transmission channel. Designed to be used as a medium connection between a USB host and a USB device. The interface to the EVM consists of a USB 3.1 Type A Receptacle and a USB 3.1 Type B Receptacle.

特性
  • Plug and play design
  • Power the EVM by USB VBUS or 5- to 5.5-V DC IN through a power jack J3
  • Access the I2C bus through headers
  • Configurable through dip Switches
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB215 具有直流升压、集成式 CDP 和 Vbus 电源的 USB 2.0 高速信号调节器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB215EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLR070.PDF (273 KB)
SLLR071.ZIP (512 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB215EVM User's Guide 2017年 8月 25日
证书 TUSB215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频