TUSB213EVM

USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB213EVM

立即订购

概述

TUSB213 是一款 USB 高速信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。设计用作 USB 主机和 USB 器件之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
  • 可通过接头检修 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB213 具有直流升压功能的 USB 2.0 高速信号调节器 TUSB213-Q1 具有直流升压功能的汽车 USB 2.0 高速信号调节器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB213EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLC459.ZIP (271 KB)
SLLR060.PDF (272 KB)
SLLR061.ZIP (232 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TUSB213 Evaluation Module 2017年 8月 8日
证书 TUSB213EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频