TUSB1002AEVM

USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器

TUSB1002AEVM

立即订购

概述

TUSB1002 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在 PCB 或电缆上传输时,其完整性会由于损耗和码间串扰而降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而增大通道长度,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002 可在 USB3.1 路径中灵活放置。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔)为 EVM 供电。
  • 可通过接头连接 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置

TUSB1002AEVM HSDC035 Board

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1002A USB3.2 10Gbps 双通道线性转接驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLR073.PDF (205 KB)
SLLR074.ZIP (842 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) 2018年 10月 10日
证书 TUSB1002AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频