TSW38J84 评估模块

(正在供货) TSW38J84EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TSW38J84EVM 评估模块是一种评估板,允许系统设计人员评估德州仪器 (TI) 的双发送信号链(其中包括 DAC38J84TRF3722TRF3705LMK04828)的性能。为方便用作完整的双射频发送解决方案,TSW38J84EVM 包含为 DAC38J84 数模转换器 (DAC) 提供计时的 LMK04828,还有 TRF3722 集成式射频合成器与调制器。TRF3722 也用作第二个调制器 TRF3705 的本振 (LO) 源,旨在建立紧凑的双发送解决方案。DAC38J84 的 4 个通道借助 TRF3722 和 TRF3705 进行升频转换,以此转换为射频频率。

  • DAC38J84 是四通道超低功耗 16 位 2.5GSPS DAC,最大数据输入速率为 1230MSPS/DAC。
  • TRF3722 是高性能正交调制器,集成了 PLL 和 VCO,且输出频率范围为 400MHz 至 4100MHz。
  • TRF3705 是高性能正交调制器,且输出频率范围为 300MHz 至 4000MHz。
  • LMK04828 是超低噪声时钟发生器和抖动消除器,具有 JESD204B 支持,允许抖动低于 100 fs RMS,且输出频率超出 2500MHz,用于为 DAC38J84 在全速率下计时。

根据设计,TSW38J84EVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 信号发生器卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业版 (HSDCPro) 软件工具进行高速数据转换器评估。TSW38J84EVM 的另一设计目标是与主要 FPGA 供应商提供的带 FMC 接口的许多开发套件结合使用。

特性
  • 采用 JESD204B 接口的完整“数字位到射频”双发送信号链解决方案
  • TRF3722 集成式调制器和射频合成器可减小解决方案尺寸并简化布局
  • 便于评估 TRF3722 和 TRF3705 调制器的射频性能
  • 包含用于板载时钟生成和抖动消除的 LMK04828
  • 直接连接至 TSW14J56 信号发生器以便于测试
  • 兼容主要 FPGA 供应商提供的带 FMC 接口的许多开发套件
  • 软件支持中具有全功能 GUI,方便进行测试和器件评估

Device DAC output only IQ-Mod output only
Sort Ascending  Sort Descending Sort Ascending  Sort Descending Sort Ascending  Sort Descending
  DAC38J84     DAC38J84EVM     TSW38J84EVM  
  DAC37J84     DAC37J84EVM     TSW38J84EVM  
  DAC38J82     DAC38J82EVM     TSW38J84EVM  
  DAC37J82     DAC37J82EVM     TSW38J84EVM  

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TSW38J84EVM:
TSW38J84 Evaluation Module

$699.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 955 2016年 3月 9日 134
ZIP 6861 2014年 12月 10日 71
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
DAC38J84  四通道、16 位、1.6/2.5 GSPS 数模转换器  数模转换器 (DACs) 
LMK04828  超低抖动合成器和抖动消除器  时钟抖动消除器 
TRF3705  300MHz 至 4GHz 正交调制器  混频器和调制器 
TRF3722  TRF3722 数据表  混频器和调制器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs