TSW16DX370EVM 评估模块

(正在供货) TSW16DX370EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TSW16DX370EVM 是一个用于评估高性能接收器中频超外差子系统解决方案的参考设计板,包括德州仪器(TI) 的以下产品:

  • 具有集成中频放大器的 TRF37B32 双下变频混频器
  • LMH6517 双路数字控制型可变增益放大器 (DVGA)
  • ADC16DX370 双通道 16 位模数转换器 (ADC)
  • 具有集成 VCO 的 LMX2581 宽带频率合成器
  • LMK04828 超低抖动合成器和抖动消除器

此参考设计具有 700-2700MHz 的宽射频输入范围、100MHz 以上的中频带宽、368.64MSPS 的采样率以及 7.37Gb/s 的高速串行数据输出速率,所有这些特征源于板载 61.44MHz 参考振荡器。位于中频的两个 LC 带通滤波器提供良好的抗混叠保护和水平通带响应。信号链可实现 28.7dB 的功率增益,并提供步幅为 0.5dB 的低至 -2.8dB 的可变增益控制。

ADC16DX370EVM 通过高速 FMC 连接器与 TSW14J56EVM 数据采集硬件直连,并可选择性地连接到多家供应商的大量 FPGA 参考平台。 

使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和分析支持。

特性
  • 高线性低噪声超外差子系统参考设计
  • 宽射频输入范围和 100MHz 以上的中频带宽
  • 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
  • 简单连接到 TSW14J56EVM 数据采集卡,或直接连接到基于 FMC 的 Xilinx 开发平台
  • 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置要求对板载器件进行配置


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TSW16DX370EVM:
TSW16DX370 Evaluation Module

$599.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TSW16DX370EVM-BDL:
TSW16DX370EVM + TSW14J50EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle

无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 5302 2016年 8月 1日 67
相关产品

软件 (1)


设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
TSW14J50 评估模块  TSW14J50EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
ADC16DX370  双路 16 位 370 MSPS ADC, 7.4 Gbps JESD204B 输出  模数转换器 (ADCs) 
LMH6521  高性能双路 DVGA  放大器 
LMK04828  超低抖动合成器和抖动消除器  时钟抖动消除器 
LMX2581  具有集成 VCO 的宽带频率合成器  时钟与计时 
LMX2581E  LMX2581E 具有集成 VCO 的宽带频率合成器  时钟与计时 
LP3878-ADJ  用于 1V 至 5V 应用的微功耗 800mA 低噪声“陶瓷稳定”可调节稳压器  线性稳压器 (LDO) 
TPS2400  采用 SOT-23-5 封装的过压/欠压保护 IC  保护、监控和热插拔 
TPS62130A  采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器  降压型器件 
TRF37B32  具有集成 IF 放大器的双路降压转换器混合器  混频器和调制器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs