TRF37A75EVM

TRF37A75 评估模块

TRF37A75EVM

立即订购

概述

TRF37X75EVM 评估模块用于评估 TRF37x75 射频增益块。这些增益块有多种增益版本。请查看各自的产品数据表,确保订购与目标应用的增益和频率相对应的正确增益块。

特性

TRF37x75EVM 已针对单端输入/输出信号通过两个 SMA 连接器进行配置。

  • 此评估板由单个 5V 电源供电。
  • 增益块断电功能可通过跳线进行配置
射频增益块放大器
TRF37A75 具有断电引脚的 40MHz 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRF37A75EVM — TRF37A75 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
证书 TRF37A75EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide 2014年 3月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频