TRF372017 评估模块

(正在供货) TRF372017EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

TRF372017EVM 是一个为测试 TRF372017 高性能集成正交调制器的具体性能而设计的评估模块 (EVM)。TRF372017 是一款直接升频转换射频器件,它集成了高线性、低噪声 IQ 调制器和宽带整数/分数 PLL/VCO。该器件能将复杂的调制信号由基带或 IF 直接上变为300MHz 到 4.8GHz 的射频。PLL/VCO 和内部 2/4/8 除法器配置可用于获得所需的频率。TRF372017 设计用于无线基站和射频通信设备中的射频应用。

特性
TRF370417EVM 通过 4 个 SMA 连接器配置支持差动 I/Q 输入信号。提供有板载 SMA 连接器,用于监控从正交调制器中发出的射频输出信号。通过 SMA 连接器,可从内部(片上)或外部提供 LO 信号。TRF372017 能产生 LO 输出信号,该信号能通过 SMA 连接器进行监控。EVM 附带一个 USB 接口,用于通过 PC 和图形用户界面 (GUI) 应用软件来配置器件。如需更改射频目标频率,用户应进入所需的操作频率,GUI 将自动计算 所需寄存器的设置值,并将这些值写入 TRF372017 器件。
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TRF372017EVM:
TRF372017 Evaluation Module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 448 2011年 10月 7日 16
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 640 2010年 11月 11日 33
相关产品

软件 (2)


  • TRF372017 EVM GUI
    (ZIP, 131738 KB)    13 次点击, 2014年 4月 1日 (英文內容)

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TRF372017  具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器  混频器和调制器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs