TPSM84203EVM-888
TPSM84203 3.3V、1.5A 电源模块评估模块
TPSM84203EVM-888
概述
TPSM84203EVM-888 评估模块 (EVM) 进行了相应配置,可针对电流(高达 1.5A)评估 TPSM84203 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 28V。输出电压为 3.3V。该评估板可轻松评估 TPSM84203 的运行。
特性
- 4.5V 至 28V 输入电压范围
- 输出电流高达 1.5A
- 固定的 3.3V 输出电压
- 标准 TO-220 封装
降压模块(集成电感器)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide | 2017年 6月 27日 | |||
证书 | TPSM84203EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |