TPS92662EVM6-900

TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块

TPS92662EVM6-900

立即订购

概述

The TPS92662EVM6-900 consists of 66 invidividually controllable LEDs configured into a six channel application. This evaluation module shows the versatility and configurability of the TPS92662-Q1 LED Matrix Manager Device. Using the companion control PCB, 6CHAUTOECU-899, and the TPS92662EVM Software Package, a fully controllable dynamic front lighting system can be evaluated.

特性
  • Individually controlled 66 pixel LED frontlight solution
  • 3x12 AFLS/ADB LED Array
  • 1x12 Sequential Turn Light
  • 1X12 Daytime Running Light
  • 1X6 High Power Race Light

  • 6CHAUTOECU-899
  • USB to miniUSB cable
  • 15wire board to board cable
  • LED safety shield

汽车 LED 驱动器
TPS92518HV-Q1 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 65V 汽车类双路降压 LED 控制器 TPS92662-Q1 适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器

 

C2000 实时微控制器
TMS320F28377S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

CAN 收发器
TCAN1042V-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

 

升压控制器(外部开关)
LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

 

降压转换器(集成开关)
TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92662EVM6-900 — TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS92662-Q1 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 9日
证书 TPS92662EVM6-900 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频