具有集成电感器的 TPS82140 17V、2A 降压转换器评估模块

(正在供货) TPS82140EVM-720

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS82140EVM-720 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS82140 电源模块的操作和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压(输出电流高达 2A)。TPS82140 包含 IC 和电感器,从而实现 42mm² 的总体解决方案尺寸。

特性
  • 42mm² 总体解决方案尺寸
  • 2A 输出电流
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 1.8V 输出电压


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS82140EVM-720:
17V, 2A Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 320 2017年 5月 16日 577
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 296 2016年 2月 17日 187
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS82140  具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块  非隔离式模块 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs