TPS82084EVM-672
具有集成电感的 2A 降压转换器评估模块
TPS82084EVM-672
概述
TPS82084EVM-672 旨在协助用户轻松评估和测试 TPS82084 的功能和性能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流高达 2A。TPS82084 包含 IC 和电感器从而实现 35mm² 的解决方案总尺寸。
特性
- 高达 6V 的输入电压范围
- 1.2V 输出电压
- 2A 输出电流
- 35 mm² 解决方案总尺寸
- 解决方案总高度为 1.45 mm
Power modules (integrated inductor)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS82084EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS82084EVM-672 Evaluation Module User's Guide | 2015年 8月 26日 |