TPS7A8901EVM-853

TPS7A89 小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器评估模块

TPS7A8901EVM-853

立即订购

概述

TPS7A8901EVM-853 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A89(双路 2A 低压降电压稳压器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需要高达 2A 的工程应用的参考设计。

特性
  • 低压降:180mV/2A
  • 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 双路 LDO
  • 可调节输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高强度的电源纹波抑制:40dB/100kHz
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A89 2A、低噪声、高精度、双通道可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A8901EVM-853 — TPS7A89 小型双路 2A 低噪声 (3.8µVRMS) LDO 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS7A89 Evaluation Module 2016年 11月 29日
证书 TPS7A8901EVM-853 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频