TPS7A8801 双路、1A、6 μVRMS、LDO 稳压器评估模块

(正在供货) TPS7A8801EVM-776

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS7A8801EVM-776 评估模块专为用于评估 TPS7A8801(双路 1A 低压降电压稳压器)的运行和性能的典型配置而设计。
EVM 电路板配置为一个参考设计,该参考设计适用于设计要求为高达每个通道 1A 的动态负载提供电流的应用。

特性
  • 在一个封装中包含两个独立的 LDO
  • 低输出噪声:<5 µVRMS [10Hz - 100kHz]
  • 低压降:最大 200mV(电流为 1A)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 高强度的电源纹波抑制:50 dB(频率为 1 MHz)


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS7A8801EVM-776:
TPS7A8801 Dual 1A Low-Noise (3.8μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

$29.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 942 2015年 12月 9日 188
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS7A88  双通道 1A 低噪声 LDO  线性稳压器 (LDO) 
TPS7A88-Q1  汽车类双路 1A 低噪声 (4μVRMS) LDO 稳压器  线性稳压器 (LDO) 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs