TPS7A85 高电流 (4A)、高精度、低噪声 LDO 稳压器 EVM

(正在供货) TPS7A85EVM-754

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS7A85EVM-754 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A85, High-Current 4-A low dropout voltage regulator.  The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 4A.

特性
  • Low Dropout: 180 mV (max) at 4 A
  • 1% (max) Accuracy Over Line, Load, and Temperature
  • ANY-OUT Output Voltage Range: 0.8 V to 3.95 V
  • Adjustable Output Voltage Range: 0.8 V to 5.0 V
  • High Power-Supply Ripple Rejection: 40 dB at 500 kHz


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS7A85EVM-754:
TPS7A85 High-Current (4A), High-Accuracy, Low-Noise LDO Voltage Regulator Evaluation Module

$29.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2325 2016年 4月 5日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 773 2016年 2月 29日 236
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS7A85  4A、5uVrms、RF LDO 稳压器  线性稳压器 (LDO) 
TPS7A85A  高电流 (4A) 高精度 (0.75%) 低噪声 (4.4µVRMS) LDO 电压稳压器  线性稳压器 (LDO) 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs