TPS78601DRBEVM

用于 TPS78601 单路输出 LDO 的评估模块

TPS78601DRBEVM

立即订购

概述

TPS78601DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON-8) 封装的 TPS78601 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器进行评估。

特性
  • 具有使能端的 1.5A 低压降稳压器
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时 49dB)
  • 快速启动时间 (50µs)
  • 借助 1µF 陶瓷电容器实现稳定
  • 负载/线路瞬态响应优良
  • 3×3 SON PowerPAD™、6 引脚 SOT223 和 5 引脚 DDPAK 封装
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS786 具有使能功能的 1.5A、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS78601DRBEVM — 用于 TPS78601 单路输出 LDO 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS78601DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) 2016年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频