TPS78230EVM-445

TPS78230EVM-445 评估模块

TPS78230EVM-445

立即订购

概述

TPS78230EVM-445 简化了 DDC (TSOT23-5) 封装中 TPS78230 低压降线性稳压器的评估过程。

特性
  • 低 IQ:1µA
  • 150mA 低压降稳压器
  • 低压降在 +25°C 的温度下,电压为 130mV(电流为 150mA 时)
  • 低压降在 +85°C 的温度下,电压为 175mV(电流为 150mA 时)
  • 3% 准确度(在负载/线路/温度上)
  • 借助 1.0µF 陶瓷电容器实现稳定
  • 热关断和过流保护
  • CMOS 逻辑电平兼容启动引脚
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS782 具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS78230EVM-445 — TPS78230EVM-445 Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS78230EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS782xx EVM User's Guide 2009年 2月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频