TPS73501EVM-276

TPS73501EVM-276 评估模块

TPS73501EVM-276

立即订购

概述

TPS73501EVM-276 简化了 TPS73501 500mA、低静态电流、超低噪声、低压降线性稳压器的评估过程。

特性
  • 具有 EN 的 500mA 低压降稳压器
  • 低 IQ:46?A
  • 提供了多个输出电压版本:
  • 从 1.0V 到 6.0V 的可调节输出
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
  • 超低噪声:28?VRMS
  • 快速启动时间:45?s
  • 借助低 ESR 2.0?F 典型输出电容实现稳定
  • 负载/线路瞬态响应优良 - 2% 总体准确度(负载/线路/温度,VOUT > 2.2V)
  • 超低压降:电流为 500mA 时,压降为 500mV
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS735 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器 TPS735-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS73501EVM-276 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS73525EVM-276 (Rev. A) 2008年 11月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频