TPS65053EVM-389
TPS65053EVM-389 评估模块
TPS65053EVM-389
概述
TPS65053EVM-389 简化了使用 Freescale i.MX27 处理器的应用中 TPS65053 集成电源管理 IC 的评估过程。TPS65053 包含 2 个 DC/DC 转换开关和 3 个低压降线性稳压器,并由 2.7V 至 5.5V 电源供电。
特性
- 效率高达 95%
- DC/DC 转换器的输出电流:
- DCDC1 = 1A;DCDC2 = 0.6A
- DC/DC 转换器外部可调节
- DC/DC 转换器的输入电压范围为 2.5V 至 6V
- 2.25MHz 固定频率工作
- 轻载电流状态下的节电模式
- 180℃ 反相工作
- PWM 模式中的输出电压准确度为 ±1%
- DC/DC 转换器的总静态电流为 32µA(典型)
- 最低压降的 100% 占空比
- 一个通用 400mA LDO
- 两个通用 200mA LDO
- LDO 的输入电压范围:1.5V 至 6.5V
多通道 IC (PMIC)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65053EVM-389 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |